??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GETOtec
Beschreibung
Mod. S - Gabelkopfbolzen
Stückliste
S-32
MOD
Mod.
S-32
PHY
Diameter
32 mm
D
10 mm
L
leicht
52.0 mm
L1
46 mm
L2
1.1 mm
L3
3.00 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext