??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Mod. ZC - 90° Swivel combination for female trunnion
Bill of material
ZC-32
MOD
Mod.
ZC-32
PHY
Diameter
32 mm
EB
11 mm
CK
10 mm
HB
6.6 mm
XD
142 mm
TE
38 mm
UL
51 mm
EA
10 mm
GL
21 mm
L5
1.6 mm
RA
18 mm
EM
26 mm
EMTOL
Tolerance
-0.2/-0.6
UR
31 mm
PH
32 mm
BT
8 mm
BR
10.0 mm
INFO
Infotext
情報
Infotext