??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Mod. ZC - 90° Swivel combination for female trunnion
Bill of material
ZC-32
MOD
Mod.
ZC-32
PHY
Diameter
32 mm
EB
11 mm
CK
10 mm
HB
6.6 mm
XD
142 mm
TE
38 mm
UL
51 mm
EA
10 mm
GL
21 mm
L5
1.6 mm
RA
18 mm
EM
26 mm
EMTOL
Tolerance
-0.2/-0.6
UR
31 mm
PH
32 mm
BT
8 mm
BR
10.0 mm
INFO
Infotext
Информация
Infotext