??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GETOtec
Beschreibung
Mod. ZC - Gegenlager 90°
Stückliste
ZC-32
MOD
Mod.
ZC-32
PHY
Diameter
32 mm
EB
11 mm
CK
10 mm
HB
6.6 mm
XD
142 mm
TE
38 mm
UL
51 mm
EA
10 mm
GL
21 mm
L5
1.6 mm
RA
18 mm
EM
26 mm
EMTOL
Toleranz
-0.2/-0.6
UR
31 mm
PH
32 mm
BT
8 mm
BR
10.0 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext