카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0220-06401
Hub City
Bevel Gear Drives
Model 1050
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/bevel_gear_drives/model_1050/model_1050_asmtab.prj},{NB=0220-06401},{MN=1050},{RATIO=1/1},{STYLE=A},{GT=SP},{FS=N/A},{OD=2.000},{PT=Bevel},{PL=Bevel Gear Drives},{IT=Shaft},{ID=2.000},{OT=Hollow Bore},{PPATH=parts/model_1050_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model 1050
Bill of material
0220-06401
PN
Part No.
0220-06401
MN
Model Number
1050
RATIO
Ratio
1/1
1.5/1
2/1
1/1
1.5/1
2/1
STYLE
Style
A
B
GG
A
B
GG
GT
Gear Type
SP
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
2.000
인치
DESCRIPTION
Description
1050 1/1 A SP
PT
Product Type
Bevel
PL
Product Line
Bevel Gear Drives
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
2.000
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
WTL
Shipping Weights
175
lbs