2741
Kepner Products
Lock And Pilot Valves
Cartridge Insert Lock Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kepnerproducts/lock_and_pilot_valves/cartridge_insert_lock_valves/model_2740.prj},{NB=2741},{NS=0.375\"},{OPR=3000 PSI},{PR=3:1},{CP=10 PSI},{SPP=No},{BOD=Steel},{ORS=Teflon®},{ORINGI=Teflon®},{PP=303 Stainless Steel},{SPRING=302 Stainless Steel},{TR=-40°F to 300°F},{EP=Steel, Zinc Plated},{CM=Steel},{SC=High grade exotic material for services requiring a generally insert seal material or wide temperature range},{C=0.09},{CC=0.09},{GX=-1.0},{X1=9.790},{Y1=3.763},{PCI=-},{PCO=-},{IP=Steel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 2740 - Cartridge Lock Valves
Bill of material
2741
PN
Part Number
2741
NS
Cavity Diameter
0.375"
0.625"
0.750"
1.189"
1.438"
0.375"
0.625"
0.750"
1.189"
1.438"
인치
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
PR
Pilot Ratio
3:1
CP
Crack Pressure
10 PSI
FC
Max Flow Coefficient
0.09
OP
Temperature Range
-40°F to 300°F
ESS
External Seal Size
-010
SPP
Sealed Pilot Piston
No
MW
Model Weight
0.03
lbs.
BOD
Body
Steel
CAP
Cap
Steel
COUP
Coupling
Steel
R
Retainer
Steel
P
Poppet
Steel
ORS
O-Ring Seals
Teflon®
ORINGI
Internal O-ring Seal
Teflon®
PP
Pilot Piston
303 Stainless Steel
PLUNGER
Plunger
303 Stainless Steel
SPRING
Spring
302 Stainless Steel