3541C-6
Kepner Products
Lock And Pilot Valves
Cartridge Insert Lock Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kepnerproducts/lock_and_pilot_valves/cartridge_insert_lock_valves/model_3540.prj},{NB=3541C-6},{NS=0.375\"},{OPR=3000 PSI},{PR=3:1},{CP=15 PSI},{SPP=Yes},{BOD=Steel},{ORS=-6},{PP=303 Stainless Steel},{SPRING=302 Stainless Steel},{EP=Steel, Zinc Plated},{CM=Steel},{SC=General purpose oils and lubricants, hydraulic oil, air, water},{GX=-1.0},{X1=9.790},{Y1=3.763},{PCI=-},{DIA=3540.png},{PCO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 3540 - Pneumatic Cartridge Lock Valves
Bill of material
3541C-6
PN
Part Number
3541C-6
NS
Cavity Diameter
0.375"
0.625"
0.750"
1.189"
1.438"
0.375"
0.625"
0.750"
1.189"
1.438"
인치
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
PR
Pilot Ratio
3:1
CP
Crack Pressure
15 PSI
FC
Max Flow Coefficient
0.09
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
ESS
External Seal Size
-010
SPP
Sealed Pilot Piston
Yes
MW
Model Weight
0.03
lbs.
BOD
Body
Steel
CAP
Cap
Steel
COUP
Coupling
Steel
R
Retainer
Steel
P
Poppet
Steel
ORS
O-Ring Seal
Buna-N
Viton®
Buna-N
Viton®
ORINGI
Internal O-ring Seal
Buna-N
PP
Pilot Piston
303 Stainless Steel
PPS
Pilot Piston Seal
Buna-N
PLUNGER
Plunger
SPRING
Spring
302 Stainless Steel