??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61322 - Plastic handle with trigger
Bill of material
Béné Inox 961322-2576
REF
Référence
961322-2576
DN
Diamètre nominal
25 à 76 mm
DNP
Diamètre nominal
1" à 3" Pouces
L1
172 mm
L2
63 mm
E
Entrainement
méplat 8
POIDS
0.16 kg
POS
Position poignée