??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61343 - Poignée plastique à gachette multi-positions pour vanne papillon
Bill of material
Béné Inox 961343-2576
REF
Référence
961343-2576
DN
DN vanne
25 à 76 mm
DNP
DN vanne
1" à 3" 英寸
L1
168 mm
L2
50 mm
ENTRAINEMENT
méplat 8 mm
POIDS
0.19 kg