emile maurin 9530412
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95304.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9530412_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type B court},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE ETA 12/0300},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9530412},{LODLEVEL=400},{Z=M12},{X=13},{Y=26},{T=12},{INFOS=INFOTEXTE},{TENSILE=5.8},{FRICTIONAL=0.7},{TT=69},{VE=court},{W=29},{X1=3},{PC=B12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 95304 - LINDAPTER® FLAT TOP CLAMP TYPE B SHORT - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED
Bill of material
emile_maurin_9530412
DES
Long description
Crapaud LINDAPTER® type B court
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
fonte
REVETEMENT
Coating
Galvanisé à chaud
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
CE ETA 12/0300
MARQUE
Marque
LINDAPTER
REF
Reference
9530412
9530412
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
Z
Bolt
M12
M12
X
13
13
mm
Y
26
26
mm
V
4.5
4.5
mm
T
12
12
mm
INFOS
Information
정보
INFOTEXTE