emile maurin 9717112
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/97171.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9717112_400},{DES=Cale de réglage LINDAPTER® type P2 long},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{LODLEVEL=400},{REF=9717112},{Z=M12},{Y=6},{X=32},{T=12},{INFOS=INFOTEXTE},{W=30},{X1=7},{PC=P2L12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 97171 - LINDAPTER® PACKING TYPE P2 LONG - MALLEABLE IRON - ZINC PLATED
Bill of material
emile_maurin_9717112
DES
Long description
Cale de réglage LINDAPTER® type P2 long
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
fonte
REVETEMENT
Coating
Zn
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
LINDAPTER
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
REF
Reference
9717112
9717112
Z
Bolt
M12
M12
Y
6
6
mm
X
32
32
mm
T
TP2
12
12
mm
INFOS
Information
정보
INFOTEXTE