RSR12M1NUU+70L (G10g10, Without grease nipple)
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM Guide High Temperature Type RSR-M1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/high_temp_rsr_m1/rsr_m1n_asmtab.prj},{NB=RSR12M1NUU-70L_G10_0_Without_grease_nipple_11-15_0_0_0_1},{PD=70},{LEND=3885.00},{LPORM=37.00},{LPORX=1000.00},{LTR=47.70},{L1=33.33},{F=25.00},{D1=3.50},{D2=6.00},{HM=4.50},{MAXL=1430.00},{GA=10.00},{H3=3.00},{ND=6.000},{L4=0.000},{ND100=12},{MN=RSR12M1N},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{PPATH=rsr_m1n/rsr_m1n_asmtpl.prj},{C3=Connected 3 rails},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload'},{ACCGX='','No Symbol : Normal','H','H : High-accuracy grade','P','P : Precision grade'},{NOB=1},{SO=UU},{RADC=},{L=70.0},{ACCG=},{G=},{GX=10.0},{NR=},{POR=0},{GPJ=},{P1=11.15},{P2=0.00},{P3=0.00},{P4=0.00},{TH=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
Model RSR-M1N
BOM
RSR12M1NUU+70L (G10g10, Without grease nipple)
MN
호칭형번
RSR12M1N
RSR12M1N
NOB
LM블록 개수
1
2
3
4
1
2
3
4
SO
방진대책 (LaCS 포함)
UU - 엔드씰 장착 (양측)
Without Seals
UU - 엔드씰 장착 (양측)
Without Seals
RADC
Radial Clearance
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
L
LM레일 길이
mm
값 입력 L
LM레일 길이
mm
cm
inch
ft
확인
ACCG
Accuracy Grades
No Symbol : Normal
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
No Symbol : Normal
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
G
G치수 타입
좌우대칭 (G1=G2)
좌우비대칭
좌우대칭 (G1=G2)
좌우비대칭
INFO
추가정보
추가정보
GX
Length G (Note 1
10.0
10.0
mm
GX2
Length g
10.000
10.000
mm
NOTE
Note 1
RC1
연결 수
-
NR
동일평면에 사용되는 축수기호
-
II
-
II
POR
레일간 거리
mm
GPJ
그리스 니플·배관이음매 사용
-
-
INFO1
추가정보
추가정보
P1
LM블록 위치 (1)
mm
값 입력 P1
LM블록 위치 (1)
mm
cm
inch
ft
확인
P2
LM블록 위치 (2)
0.00
0.00
mm
P3
LM블록 위치(3)
0.00
0.00
mm
P4
LM블록 위치 (4)
0.00
0.00
mm
TH
(Note 2 : Shape of Mounting hole (tapped hole) on LM Block
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.