피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
9300040
Tece
Sanitary Systems
TECE sanitary modules
TECEconstruct
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tece/sanitarsysteme/kat02tcbase/kat03lokalmod/kat03tcwcmodoctaspk.prj},{NB=9300040(3500)},{CNSORDERNO=9300040},{VERS=1},{HIDE=0},{PICTURE=tcb_9300040.png},{KT1=TECEconstruct WC-Modul mit Octa-Spülkasten, 8 cm, Bauhöhe 1200 mm},{WN=39229000},{UL=Polen},{WG=905},{PG=2009050010},{ME=St.},{LE1=1},{LE2=14},{GTIN=4027255021433},{IDNR=9300040},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{EF002169=Steel},{EF021320=true},{EF000139=Lacquered},{EF005454=1200 - 1400},{EF005452=645},{EF005457=150 - 240},{EF022822=Plastic},{EF020834=PP},{EF024127=Internal thread},{EF020820=1/2 inch},{EF020260=3},{EF023792=9.5},{EF022823=Two quantities},{EF020698=true},{EF023751=true},{EF023752=false},{EF023081=1200},{EF021703=90},{EF023084=true},{LLDEUTSCHLAND=Nein},{LODLEVEL=350},{H=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tece
Description
Toilet module w Octa cistern - Toilet module w Octa cistern
Bill of material
9300040
CNSORDERNO
Article number
9300040
9300040
PICTURE
Picture
tcb_9300040.png
tcb_9300040.png
LODLEVEL
LOD Level
350
300
200
350
300
200
H
Height adjustment
mm
값 입력 H
Height adjustment
mm
cm
inch
ft
확인
KT1
Shorttext 1
TECEconstruct WC-Modul mit Octa-Spülkasten, 8 cm, Bauhöhe 1200 mm
TECEconstruct WC-Modul mit Octa-Spülkasten, 8 cm, Bauhöhe 1200 mm
GTIN
4027255021433
4027255021433
IDNR
9300040
9300040
ASTEXT
Specification text
정보
Ausschreibungstext
HTML
Website
HTML
EF002169
Material
Steel
Steel
EF021320
Self-bearing construction
true
true
EF000139
Surface
Lacquered
Lacquered
EF005454
Height
1200 - 1400
1200 - 1400
mm
EF005452
Width
645
645
mm
EF005457
Depth
150 - 240
150 - 240
mm
EF022822
Flushing reservoir material
Plastic
Plastic
EF020834
Flushing reservoir quality class
PP
PP
EF024127
Mains water connection
Internal thread
Internal thread
EF020820
Size of mains water threaded connection (inch)
1/2 inch
1/2 inch
EF020260
Min. flush water quantity
3
3
l
EF023792
Max. flushing water quantity
9.5
9.5
l
EF022823
Flushing
Two quantities
Two quantities
EF020698
Adjustable flushing water quantity
true
true
EF023751
Suitable for front operation
true
true
EF023752
Suitable for shelf operation
false
false
EF023081
Min. shelf height
1200
1200
mm
EF021703
Outer drainage tube diameter
90
90
mm
EF023084
Frame suitable for wc with offset > 60cm
true
true