??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Modules répartiteur de bus
Nomenclature
VL310104
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
La combinaison de signaux numériques directement sur la machine peut contribuer à une réduction considérable des coûts et des efforts. Une application classique consiste à relier différents signaux directement sur le terrain. Il est ainsi possible d'éviter les longues distances de câblage de nombreux appareils individuels, ce qui contribue à minimiser considérablement les frais de câblage et à réduire le besoin d'entrées de commande. Tous les signaux d'entrée sur les modules logiques sont visualisés par des LED intégrées et sont découplés électriquement les uns des autres. Cela permet d'éviter de manière sûre les influences d'un appareil sur l'autre. Les sorties des modules sont protégées contre les surcharges et le signal en attente est également indiqué par une LED. Outre les combinaisons logiques de signaux d'entrée comme ET ou OU, des versions avec contrôle de changement de signal sont également disponibles. Les modules logiques ipf sont disponibles pour le montage sur rail DIN ou comme modules de terrain. Pour cette raison et grâce au boîtier robuste qui se distingue par un indice de protection élevé contre la pénétration de la poussière et de l'eau, nos appareils peuvent être utilisés dans tous les domaines des machines, des installations et des outils.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Version raccordement électrique A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Version raccordement électrique B
Connecteur M12
ARDTE00_IOLINKVERSION
Version IO-Link
ARDTEEL_LOGIK
Logique
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Fixation par vis
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTEEL_AUSGANGSLOGIK
Logique de sortie
ARDTEEL_ANZAHLDEREINGAENGEPROLOGIKEINHEIT
Nombre d'entrées par unité logique
ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSA
Nombre de connexions électriques Connexion A
ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSB
Nombre de connexions électriques Connexion B
1
ARDTEEL_ANZAHLDERLOGIKEINHEITEN
Nombre d'unités logiques
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Nombre de pôles Raccordement A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Nombre de pôles Raccordement B
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit