??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Montage frontal
Nomenclature
BA960900
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Écran LCD
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGEINGANGS
Exécution de l'entrée analogique
0 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Particularités
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Paramétrage
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Type de tension d'alimentation du codeur
DC
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Montage frontal
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP20
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interface de communication prise en charge
ARDTEME_SCHUTZARTIP_FRONTSEITIG
Indice de protection (IP), en façade
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Fonctions de sortie
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Nombre de décades
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Temps de chute
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
4
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_BREITE
Largeur
96mm
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNG
Résolution numérique
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Tension d'alimentation du codeur
24V
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Courant d'alimentation du codeur
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEEL_KENNLINIENABWEICHUNG
Dérive de la courbe caractéristique
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Puissance absorbée
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_MAXDAUERSTROM
Courant max. Courant permanent
ARDTEEL_MAXEINSCHALTSTROM
Courant max. Courant d'appel
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
ARDTEEL_MAXSCHALTLEISTUNG
Nombre max. Pouvoir de coupure
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Précision relative des mesures
ARDTETE_TEMPERATURDRIFTPRO10K
Dérive en température par 10K
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSPANNUNGSEINGANGS
Résistance de l'entrée de tension
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSTROMEINGANGS
Résistance de l'entrée de courant
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit