??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Montage sur rail symétrique
Nomenclature
BA565900
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Analogique / numérique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGEINGANGS
Exécution de l'entrée analogique
0 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Type de tension d'alimentation du codeur
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Rail DIN
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP20
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Puissance absorbée
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique PC
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Fonctions de sortie
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEEL_MAXDAUERSTROM
Courant max. Courant permanent
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
ARDTEEL_MAXEINSCHALTSTROM
Courant max. Courant d'appel
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNG
Résolution numérique
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Courant d'alimentation du codeur
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Précision relative des mesures
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSPANNUNGSEINGANGS
Résistance de l'entrée de tension
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSTROMEINGANGS
Résistance de l'entrée de courant
50Ohm
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Délai d'extinction
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retard à l'allumage
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit