피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
68654018M
MÄDLER
Drive Element
Height-Adjustable Elements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/hoehenverstellbare_elemente/montagew_praezi_nivellierel.prj},{NB=68654018M},{ARTNR=68654018M},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, randschichtgehärtet},{A=18},{B=2},{D2=17.0},{H1=39},{H2=8},{H3=9},{SW=11},{NFD1=M18x1},{DM=50},{GEW=0.06},{CTN=82054000},{D1=18},{VERS=2},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
montagew_praezi_nivellierel - Assembly Tools for Precision Levelling Elements
Bill of material
68654018M
ARTNR
Product No.
68654018M
68654018M
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel black oxide finish
MAT
Material
Steel black oxide finish, surface hardened
A
18
18
mm
B
b
2
2
D2
d2
17.0
17.0
mm
H1
h1
39
39
mm
H2
h2
8
8
mm
H3
h3
9
9
mm
SW
11
11
mm
NFD1
usable for d1
M18x1
M18x1
mm
DM
max. Torque
50
50
Nm
GEW
Weight
0.06
0.06
kg
CTN
Customs tariff number
82054000