??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bahr Modultechnik
Beschreibung
Montagewinkelprofil 140 - Systemprofile
Stückliste
42000(10)
IDNR
Code-Nr.
42000
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
OB
Oberfläche
mm
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
A
227 mm
B
140 mm
C
142 mm
D
130 mm
E
15 mm
F
80 mm
G
15 mm
H
8.05 mm
I
10 mm
J
15 mm
K
27 mm
LX
10 mm
M
M6
N
17 mm
P
28 mm
Q
13 mm
R
16 mm
GG
Gewicht
19.9 kg/m
LMAX
6000 mm