??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Montaje en carril DIN
Lista de materiales
BA565900
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Analógico/digital
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGEINGANGS
Versión de la entrada analógica
0 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Tipo de tensión de alimentación de transductor
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Raíl DIN
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP20
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de potencia
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico PC
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Funciones de salida
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
ARDTEEL_MAXDAUERSTROM
Máx. corriente constante
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
ARDTEEL_MAXEINSCHALTSTROM
Máx. corriente de conexión
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNG
Resolución digital
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Corriente de alimentación de transductor
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensión de servicio (CA 50Hz)
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Exactitud relativa de medición
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSPANNUNGSEINGANGS
Resistencia de la entrada de tensión
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSTROMEINGANGS
Resistencia de la entrada de corriente
50Ohm
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retardo de desconexión
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retardo de conexión
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto