??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MOR, MORS - AC Motor Rollers
Stückliste
MOR38-300-10
PN
Teilenummer
OT
Betriebstemperatur
0~40 Grad Celsius (Feuchte 15~85%)
D
mm
MAT
Werkstoff
L
L auswählen
mm
SNS
Auswahl Nenndrehzahl
PS
Stromversorgung
RC
Nennstrom
A
DD
d
12 mm
G
mm
W
8 mm
F
mm
SP
Drehzahl (50Hz/60Hz)
m/min
TF1
Tangentialkraft für 50 Hz (Nennwert/Start)
N
TF2
Tangentialkraft für 60 Hz (Nennwert/Start)
N
TO1
Drehmoment für 50 Hz (Nennwert/Start)
N/cm
TO2
Drehmoment für 60 Hz (Nennwert/Start)
N/cm
RS
Walzenfestigkeit
N