??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Motor Brakes - Clutches and Brakes
Bill of material
031351
PN
Part Number
031351
DES
Description
56DBSC-3-MA-115/230VAC60Hz
HE
Housing Enclosure
MC
Mounting Configuration
DSG
NEMA C-Face Designation
ST
Static Torque Rating
Ft-Lbs
WAM
Wear Adjustment Method
Manually Adjusted
CV
Coil Voltage
FR
Frequency
60 Hz
FDH
Inertia Friction Disc & Hub
1.52 Lb-In^2
BORE
Input Bore & Output Shaft Diameter
5/8 Дюйм
K
Key
3/16 x 3/32
A
A Max
3.74 Дюйм
A1
A1 Nom
3.36 Дюйм
A2
0.00 Дюйм
AH
0.00 Дюйм
AJ
5.88 Дюйм
AK
AK Pilot Dia
4.50 Дюйм
AL
AL Pilot Dia
0.00 Дюйм
B
B Dia Max
6.63 Дюйм
B1
B1 Radius Max
3.46 Дюйм
C
Mounting Bolts
3/8-16 UNC-2A
NOB
Number of Mounting Bolts
4
BC
Bolt circle
5.875 Дюйм
G
2.57 Дюйм
L
0.00 Дюйм
WT
Shipping Weight
11.7 Lbs