dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BAM MC-IR-060-B10-1
Balluff
传感器技术
BIR - Inductive Rapid Positioning System
Accessories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/bir_irps/accessories/mounting_clamps.prj},{NB=BALLUFF BAM MC-IR-060-B10-1},{ST=AK},{BC=BAM043N},{TC=BAM MC-IR-060-B10-1},{AB=BAM MC-IR-060-B10-1},{AB1=BAM_MC-IR-060-B10-1},{PV=PV17301148},{PX=7200073707_AA},{PXX=7200073707},{PWEB=Yes},{ICON=7200073707.bmp},{RENDER=20220824_BIR},{EDZ=},{W=0.02},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=Use = for BIR Inductive Rapid Positioning System, Material = EN AW-6061 Aluminium, Dimension = 15 x 11.5 x 56 mm, Mounting part = ISO 4762 M4x25},{DESCRIPTION_LONG=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
Mounting clamps
明细表
BALLUFF BAM MC-IR-060-B10-1
VERF
可用性
Available
BC
订购代码
BAM043N
TC
产品识别器
BAM MC-IR-060-B10-1
PX
产品视图
7200073707_AA
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
ICON
W
重量
0.02
Kg
TRAFFIC
海关编号
DESCRIPT
Description
Use = for BIR Inductive Rapid Positioning System, Material = EN AW-6061 Aluminium, Dimension = 15 x 11.5 x 56 mm, Mounting part = ISO 4762 M4x25
CAE