107626
Sikla
Siconnect
Stainless Steel Products
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/edelstahl/gp_va.prj},{NB=107626(LODLEVEL=400)},{TYP=Stabil M12},{LODLEVEL=400},{ZUG=3.0},{BG=29.6},{HA=300},{L=120},{B=40},{S=4},{D=11},{A=25},{LL=80},{G=0.14},{VERP=50},{ARTNR=107626},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{HH=10.000},{SW=18.000},{VERS=1.000},{CNSSORT=999}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Mounting Plate GPL ss - Mounting Plate GPL ss
Bill of material
107626
TYP
Typ
Stabil M12
Stabil M12
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
ZUG
Tension
3.0
3.0
kN
BG
Bend
29.6
29.6
Nm
HA
max. lever arm
300
300
mm
L
Length L
120
mm
B
Width B
40
mm
S
Height s
4
mm
D
Diameter D
11
mm
A
Length A
25
mm
LL
Length L
80
mm
G
Weight
0.14
0.14
kg
VERP
Packing
50
Stück
ARTNR
Part No.
107626
107626
CNSSORT
Sorting key
999