??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
MP 500 - Force maximum, tige étanche
Nomenclature
MP500-032-A
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
mm
D
Diamètre
32 mm
RD
Diamètre de la tige
18 mm
P
Pression
197 bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale nominal
500 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
force finale politrophique
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
2.54 mm
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.6 m/s
W
Poids
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C