??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
MP 500 - Maximale Leistung, Kolbenstange
Stückliste
MP500-032-A
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
mm
D
Durchmesser
32 mm
RD
Stangendurchmesser
18 mm
P
Druck
197 bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Ausgangsleistung nominal
500 daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm³
S
Oberfläche
2.54 mm
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.6 m/s
W
Gewicht
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C