카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
MP500-032
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
MP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/mp/mp_500_tab.prj},{NB=MP500-032(0--)},{ARTNR=MP500-032},{CODE=MP500-032-A},{CODENIT=KP5-32},{CU=32},{L=120},{LMIN=88},{RC=3},{D=32},{P=197},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=500},{F1I=803},{F1P=920},{V=26.8},{VER=0.000},{S=2.54},{W=0.37},{PRA=3.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{S2=2.54469},{V2=0.02406},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=65},{P2=197},{PPATH=mp_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
MP 500 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
MP500-032
ARTNR
MP500-032
MP500-032
CU
Stroke
32
32
mm
L
Total length
120
120
mm
LMIN
Minimum length
88
88
mm
RC
Reserves stroke
3
3
mm
D
Diameter
32
mm
P
Pressione
197
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
F0
Nominal initial force
500
daN
F1I
Isothermal end force
803
803
daN
F1P
Polytrophic end force
920
920
daN
V
Volume
26.8
26.8
cm³
S
Surface
2.54
mm
W
Weight
0.37
0.37
Kg