카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-24419
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
for screw fixing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/screw_fixing/mp_msmp.prj},{NB=151-24419},{IDNR=151-24419},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=57.600},{TAX_N=0.190},{VERS=4},{PWID=418},{MANUFACTURE19=MP4M3},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel natur},{DESCRIPTION15=Sollen mehrere Kabel- oder Leitungsbündel parallel verlegt werden, bieten sich die MP und MSMP Kabelleisten als rationelle Lösung an. Nachdem die Halter durch zwei oder mehr Schrauben fixiert wurden, schlauft man einen Kabelbinder durch die gewünschte Öffnung und befestigt dort das Kabelbündel. Diese Befestigungselemente werden zur parallelen Kabelführung im Schaltschrank- und Maschinenbau sowie in militärischen Anlagen eingesetzt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
MP- / MSMP-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-24419
IDNR
Identification
151-24419
151-24419
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
MP4M3
MP4M3
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Mount natural
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Nature (NA)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
3.7
3.7
mm
LAENGEL
Length L
139.8
139.8
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
1000
1000
HOEHEH
Height H
3.2
3.2
mm
BREITEW
Width (W)
12.7
12.7
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
5.2
5.2
mm
LOCHMITTENA74
distance between fixing holes center L
31.8
31.8
MMT
ANZAHLVONBU75
Number of bundles
4
4
LOCHLAENGEM76
Length of Hole (metric)
6.4
6.4
MMT
URL1
Deeplink
Deeplink