MP1-1-01-01
MEDAN
Air-units
Pressure Switch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/air_units/pneumatic_pressure_switch/mp1.prj},{NB=MP1-1-01-01},{MODEL=MP1},{PR=1},{OM=01},{CL=01},{PT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MP1 - pneumatic pressure switch
Bill of material
MP1-1-01-01
MODEL
Model
MP1
PR
pressure range
1:Vacuum
2:Low pressure
3:Positive
1:Vacuum
2:Low pressure
3:Positive
OM
output method
01:NPN 1 output
02:PNP 1 output
03:NPN 2 output
01:NPN 1 output
02:PNP 1 output
03:NPN 2 output
CL
cable length /fitting type
01:L=1000 mm
03:L=3000 mm
C:M8 4Pin male connector
01:L=1000 mm
03:L=3000 mm
C:M8 4Pin male connector
PT
port thread
Blank:R1/8 thread
NPT:NPT1/8 thread
G:G1/8 thread
Blank:R1/8 thread
NPT:NPT1/8 thread
G:G1/8 thread