MP10C-01-R4
MEDAN
Air-units
Pressure Switch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/air_units/pneumatic_pressure_switch/mp10.prj},{NB=MP10C-01-R4},{MODEL=MP10},{PR=C},{OM=-01},{PP=R4},{CL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MP10 - pneumatic pressure switch
Bill of material
MP10C-01-R4
MODEL
Model
MP10
PR
pressure range
C:Compound (-100~100 kPa)
R:Compound (-101~500 kPa)
L:Low (0~100 kPa)
P:Positive (0~1.0 MPa)
V:Vacuum(0~-101.3 kPa)
P :Positive(0~0.6 MPa)
A:Switch turns ON when the pressure is larger than setting pressure
B:Switch turns OFF when the pressure is larger than setting pressure
C:Compound (-100~100 kPa)
R:Compound (-101~500 kPa)
L:Low (0~100 kPa)
P:Positive (0~1.0 MPa)
V:Vacuum(0~-101.3 kPa)
P :Positive(0~0.6 MPa)
A:Switch turns ON when the pressure is larger than setting pressure
B:Switch turns OFF when the pressure is larger than setting pressure
OM
output method
01:Analog output (1~5V)
01:Analog output (1~5V)
PP
pressure port
R4:Φ4 mm
R6:Φ6 mm
F1:R 1/8,M5
F2:NPT 1/8,M5
F3:G 1/8,M5
M5:M5×0.8
R4:Φ4 mm
R6:Φ6 mm
F1:R 1/8,M5
F2:NPT 1/8,M5
F3:G 1/8,M5
M5:M5×0.8
CL
cable length/connector
Blank:With 3 meter cable
C:With M8,3 Pin male connector
Blank:With 3 meter cable
C:With M8,3 Pin male connector