MP45C-010-F1
MEDAN
Air-units
Pressure Switch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/air_units/pneumatic_pressure_switch/mp45_asmtab.prj},{NB=MP45C-010-F1},{MODEL=MP45},{PR=C},{OM=010},{PP=F1},{PP1=9.728},{OP=},{PPATH=mp45/assemblies/mp45_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MP45 - high precision digital pressure switch
Bill of material
MP45C-010-F1
MODEL
model
MP45
PR
pressure range
C:Compound(-101.0~101.0 kPa)
V:Vacuum(-101.3~10.0 kPa)
P:Positive(-0.1~1.0 MPa)
C:Compound(-101.0~101.0 kPa)
V:Vacuum(-101.3~10.0 kPa)
P:Positive(-0.1~1.0 MPa)
OM
output method
010:2 NPN output + 1 Analog output(1~5V)
011:2 NPN output + 1 Analog output(4~20mA)
02:2 NPN outport + Copy function
030:2 PNP output + 1 Analog output(1~5V)
031:2 PNP output + 1 Analog output(4~20mA)
04:2 PNP output + Copy fuction
010:2 NPN output + 1 Analog output(1~5V)
011:2 NPN output + 1 Analog output(4~20mA)
02:2 NPN outport + Copy function
030:2 PNP output + 1 Analog output(1~5V)
031:2 PNP output + 1 Analog output(4~20mA)
04:2 PNP output + Copy fuction
PP
pressure port
F1:R1/8,M5
F2:NPT1/8,#10-32UNF
F3:G1/8,M5
F1C:Rc1/8,with internal threads
F2C:NPT1/8,with internal threads
F3C:G1/8,with internal threads
F1:R1/8,M5
F2:NPT1/8,#10-32UNF
F3:G1/8,M5
F1C:Rc1/8,with internal threads
F2C:NPT1/8,with internal threads
F3C:G1/8,with internal threads
OP
option parts
Blank:Without bracket
A10:Mounting bracket
A11:Mounting bracket
Blank:Without bracket
A10:Mounting bracket
A11:Mounting bracket