MP50P-010-F1
MEDAN
Air-units
Pressure Switch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/air_units/pneumatic_pressure_switch/mp50_asmtab.prj},{NB=MP50P-010-F1},{MODEL=MP50},{PR=P},{OM=010},{PP=F1},{PD=},{OP=},{PP1=13.157},{PP2=5},{PPATH=mp50_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MP50 - high precision digital pressure switch
Bill of material
MP50P-010-F1
MODEL
model
MP50
PR
pressure range
P:Positive(-0.1~1.0 MPa)
H:High(-0.1~2.0 MPa)
V:Vacuum(-101.3~10.0 kPa)
C:Compound(-101.0~101.0 kPa)
P:Positive(-0.1~1.0 MPa)
H:High(-0.1~2.0 MPa)
V:Vacuum(-101.3~10.0 kPa)
C:Compound(-101.0~101.0 kPa)
OM
output method
010:2 NPN output + 1 Analog output(1~5V)
011:2 NPN output + 1 Analog output(4~20mA)
02 :2 NPN output + Copy function
030:2 PNP output + 1 Analog output(1~5V)
031:2 PNP output + 1 Analog output(4~20mA)
04 :2 PNP output + Copy function
010:2 NPN output + 1 Analog output(1~5V)
011:2 NPN output + 1 Analog output(4~20mA)
02 :2 NPN output + Copy function
030:2 PNP output + 1 Analog output(1~5V)
031:2 PNP output + 1 Analog output(4~20mA)
04 :2 PNP output + Copy function
PP
pressure port
F1:R1/4, M5x0.8
F2:NPT1/4, #10-32UNF
F3:G1/4, M5×0.8
F1:R1/4, M5x0.8
F2:NPT1/4, #10-32UNF
F3:G1/4, M5×0.8
PD
piping direction
Blank:Rear ported
L:Bottom ported
Blank:Rear ported
L:Bottom ported
OP
option parts
Blank:Without bracket
A10:Mounting bracket
A11:Mounting bracket
Blank:Without bracket
A10:Mounting bracket
A11:Mounting bracket