??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpb125_2003dg - Bel Power Solutions
Bill of material
MPB125-2003DG
PN
Part Number
MPB125-2003DG
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 125W, Output 3.3/12VDC, 30/0.5A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant
POWER
Power
125 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
3.3.2012 VDC
OC
Output Current
30/0.5 A
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C