카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
MPC22004T39M
Promatec
Connexions
bio
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/bio/mpc22004t39m.prj},{NB=MPC22004T39M},{PN=MPC22004T39M},{IDM=6.4},{L1=1.300},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.300},{L5=0.046},{L6=0.670},{L7=0.075},{L8=0.610},{L9=0.250},{L10=0.005},{D1=0.560},{D2=0.436},{D3=0.332},{D4=0.454},{D5=0.340},{D6=0.370},{D7=0.290},{D8=0.320},{D9=0.478},{D10=0.402},{D11=0.210},{D12=0.500},{R1=0.035},{R2=0.020},{T1=0.050},{T2=0.068},{ID=1/4},{FL=.210},{CCOLUMN=MPC22004T39M},{DCOLUMN=1/4\" Hose Barb Non-Valved Coupling Insert},{FCOLUMN=MPC},{GCOLUMN=250},{LCOLUMN=Medical-Grade, Bioprocessing},{SCOLUMN=Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF},{TCOLUMN=},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=300°F},{YCOLUMN=149°C},{AECOLUMN=Gamma, autoclave},{AFCOLUMN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
MPC22004T39M, MPC22006T39M - Silicone Seal - USP Class VI
Bill of material
MPC22004T39M
PN
Part No. (Straight Thru)
MPC22004T39M
MPC22004T39M
CCOLUMN
Product Number
MPC22004T39M
MPC22004T39M
DCOLUMN
Product Name
1/4" Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
1/4" Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
MPC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
250
LCOLUMN
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
300°F
YCOLUMN
CPC High
149°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Natural Polysulfone
Natural Polysulfone