품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Folding handle with return spring MPE.135(1)
Elesa+Ganter
U-handles
MPE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/mpe/mpe_asmtab.prj},{NB=Folding handle with return spring MPE.135(1)},{PARTNUMBER=43801},{DESCRIPTION=MPE.135},{DIM01=135},{DIM02=74},{DIM03=20},{DIM04=80},{DIM05=63},{DIM06=90},{DIM07=16.5},{DIM08=29},{DIM09=41},{DIM10=8},{DIM11=6.5},{DIM12=750},{WEIGHT=127},{POS=1},{PPATH=parts/mpe_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
MPE - Folding handle with return spring
Bill of material
Folding handle with return spring MPE.135(1)
PARTNUMBER
Code
43801
43801
DESCRIPTION
Desciption
MPE.135
MPE.135
DIM01
B
135
mm
DIM02
L
74
mm
DIM03
H
20
mm
DIM04
F
80
mm
DIM05
h2
63
mm
DIM06
b1
90
mm
DIM07
l1
16.5
mm
DIM08
l2
29
mm
DIM09
l3
41
mm
DIM10
l4
8
mm
DIM11
d
6.5
mm
DIM12
F1
750
N
WEIGHT
Weight
127
g
POS
Position
closed
open
closed
open
INFOEG
Product details
Product details