??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
MPE - Folding handle with return spring
Malzeme listesi
Folding handle with return spring MPE.135(1)
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
B
135 mm
DIM02
L
74 mm
DIM03
H
20 mm
DIM04
F
80 mm
DIM05
h2
63 mm
DIM06
b1
90 mm
DIM07
l1
16.5 mm
DIM08
l2
29 mm
DIM09
l3
41 mm
DIM10
l4
8 mm
DIM11
d
6.5 mm
DIM12
F1
750 N
WEIGHT
Weight
127 g
POS
Position
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari