目錄: 佑嘉欣/YOZECE
Created: 03.08.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
佑嘉欣/YOZECE
MPH.D-80-5-TA-AJ0
佑嘉欣/YOZECE
MPH拉杆油缸系列
行程可调型拉杆油缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yozece/mph/mph-d/mph-d-ta-asmtab.prj},{NB=MPH.D-80-5-TA-AJ0(0)},{BORE=80},{STROKE=5},{POS=0},{MT=TA},{CT=},{SAL=0},{P=Blank:standard},{BP=Blank: standard},{SM=},{MM=45.0},{A=60.0},{B=65.0},{BB=22.0},{DD=M16*1.5},{E=110},{EE=PT3/4},{F=18},{FF=10},{KK=M39*1.5},{G=56},{H=74},{HL=184},{J=36},{PJ=110},{PL=18},{TG=80},{W=35},{Y=38},{S=41},{U1=10},{U2=30},{PPATH=../mph-d-ta/assemblies/mph_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
佑嘉欣/YOZECE
描述
MPH-D-TA 系列 - 前TA行程可调拉杆油缸
明细表
MPH.D-80-5-TA-AJ0
BORE
内径
80
80
STROKE
行程
MT
安装方式
TA
CT
缓冲形式
基本型
PPV:前后皆有缓冲
FPV:前盖有缓冲
RPV:后盖有缓冲
基本型
PPV:前后皆有缓冲
FPV:前盖有缓冲
RPV:后盖有缓冲
SAL
可调行程长度
P
入油口位置
空白:基本型
BP
缓冲调整阀位置
空白:基本型
SM
油封材质
空白:标准型-20~80°
J1:耐高温-20~200℃
J2:耐低温-45~80℃
空白:标准型-20~80°
J1:耐高温-20~200℃
J2:耐低温-45~80℃
MODEL
订购型号
MPH.D-80-5-TA-AJ0
MPH.D-80-5-TA-AJ0