MPI-200-20
Bel Fuse
Signal Transformer
MPI-200-20
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpi_200_20/mpi_200_20.prj},{NB=MPI-200-20},{PN=MPI-200-20},{DESC=International Multi-Purpose Transformer, 200VA Power, 20VCT Output Series, 10V Output Parallel},{POWERVA=200},{OS=20VCT},{OP=10V},{INPUT=100V/115V/200V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=6.22 lbs (2.82 kg)},{LENGTH=3.75 in. (95.3 mm)},{WIDTH=4.3 in. (109.2 mm)},{HEIGHT=3.66 in. (93 mm)},{SHA256=hyjCY/XHichFxtfGbUP+T/7FwogkHKwkpVF9CuVpqi0=},{INAME=00011__mpi2d2002d20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_200_20 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-200-20
PN
Part Number
MPI-200-20
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 200VA Power, 20VCT Output Series, 10V Output Parallel
POWERVA
Power
200
VA
OS
Output Series
20VCT
OP
Output Parallel
10V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
6.22 lbs (2.82 kg)
LENGTH
Length
3.75 in. (95.3 mm)
WIDTH
Width
4.3 in. (109.2 mm)
HEIGHT
Height
3.66 in. (93 mm)