MPL-12-12
Bel Fuse
Signal Transformer
MPL-12-12
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpl_12_12/mpl_12_12.prj},{NB=MPL-12-12},{PN=MPL-12-12},{DESC=Low Profile Triple Output Transformer, 12VA Power},{POWERVA=12},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.68 lbs (0.31 kg)},{LENGTH=2.5 in. (63.5 mm)},{WIDTH=2 in. (50.8 mm)},{HEIGHT=1.06 in. (26.9 mm)},{SHA256=k+GDFyIuq3McDMGpgUuhqr7SAVKIyvf9Zap3/VRgPi4=},{INAME=00191__mpl2d122dxx2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpl_12_12 - Signal Transformer
Bill of material
MPL-12-12
PN
Part Number
MPL-12-12
DESC
Description
Low Profile Triple Output Transformer, 12VA Power
POWERVA
Power
12
VA
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.68 lbs (0.31 kg)
LENGTH
Length
2.5 in. (63.5 mm)
WIDTH
Width
2 in. (50.8 mm)
HEIGHT
Height
1.06 in. (26.9 mm)