피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MPSA12
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpsa.prj},{NB=MPSA12},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{D=24},{DTOL=0/-0.021},{L=32},{L1=10},{S=25},{H=44},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=34},{K=34}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MPSA - 플랜지일체형무급유부시하우징유닛 - 사각플랜지
BOM
MPSA12
PN
부품No.
MPSA12
MPSA12
MATH
하우징 재질
SS400
ST
표면처리
무전해니켈크롬도금
DD
d
12
12
mm
DDTOL
D 허용공차
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
mm
D
24
24
mm
DTOL
D 허용공차
0/-0.021
0/-0.021
mm
L
32
32
mm
L1
10
10
mm
S
25
25
mm
H
44
44
mm
T
6
6
mm
DD1
d1
4.5
4.5
mm
DD2
d2
7.5
7.5
mm
TT
t
4.1
4.1
mm
PCD
P.C.D.
34
34
mm
K
34
34
mm