카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
MPX3301239
Promatec
Connexions
bio
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/bio/mpx3301239_asmtab.prj},{NB=MPX3301239},{PN=MPX3301239},{IDM=12.7},{L1=1.090},{L2=0.445},{H1=1.060},{R1=0.050},{D1=0.800},{R2=0.550},{R3=0.500},{R4=0.150},{L3=0.380},{H2=0.185},{L4=0.745},{H3=0.579},{T1=0.093},{T2=0.045},{L5=0.500},{H4=0.435},{T3=0.132},{H5=0.797},{A1=0.610},{A2=0.410},{DD1=0.610},{DD2=0.560},{D3=0.880},{D4=0.820},{D5=0.735},{DD=0.500},{L6=0.060},{L7=0.075},{L8=0.950},{B1=0.720},{B2=0.140},{B3=0.040},{B4=0.551},{C1=0.145},{C2=0.035},{C3=0.980},{C4=0.770},{C5=0.580},{C6=0.730},{C7=0.040},{ID=1/2},{FL=.500},{PPATH=mpx3301239_asmtpl.prj},{CCOLUMN=MPX3301239},{DCOLUMN=3/4\" Sanitary Coupling Body},{FCOLUMN=MPX, Sanitary},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=Medical-Grade, Bioprocessing},{SCOLUMN= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
MPX3301239 - Sanitary
Bill of material
MPX3301239
PN
Part No.
MPX3301239
CCOLUMN
Product Number
MPX3301239
DCOLUMN
Product Name
3/4" Sanitary Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
MPX, Sanitary
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°F
XCOLUMN
CPC High
300°F
YCOLUMN
CPC High
149°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
BACOLUMN
Natural polysulfone
BBCOLUMN
BCCOLUMN
white PVDF
BDCOLUMN
BECOLUMN
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note