??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
MR 15W - Schiene
Stückliste
MR15W-N-40-6-34-RAIL
MOD
Modell Code
MR
SIZE
Groesse
15
RT
Schienentyp
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
34.000 mm
AG
Genauigkeitsgrad
RM
Schiene
W1
42 mm
H1
9.5 mm
P
40 mm
P3
23 mm
DXDXG1
Dxdxg1
8x4.5x4.5 mm
M1
M5x0.8 mm
RW
Schienengewicht
2818 g/m