??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
MR 3W - Schiene
Stückliste
MR3W-N-15-4-11-RAIL
MOD
Modell Code
MR
SIZE
Groesse
3
RT
Schienentyp
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
11.000 mm
AG
Genauigkeitsgrad
W1
6 mm
H1
2.7 mm
P
15 mm
DXDXG1
Dxdxg1
4x2.4x1.5 mm
M1
M3x0.5 mm
RW
Schienengewicht
105 g/m