??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
MR 9W - Rail
Bill of material
MR9W-N-35-5-30-RAIL
MOD
Model Code
MR
SIZE
Size
9
RT
Rail type
RL
Rail length
mm
Введите значение для RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1
Starting hole pitch
mm
Введите значение для P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
P2
End hole pitch
30.000 mm
AG
Accuracy grade
RM
Rail Material
W1
18 mm
H1
7.3 mm
P
30 mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x4.5 mm
M1
M4x0.7 mm
RW
Rail Weight
940 g/m