??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
MR 9W - Schiene
Stückliste
MR9W-N-35-5-30-RAIL
MOD
Modell Code
MR
SIZE
Groesse
9
RT
Schienentyp
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
30.000 mm
AG
Genauigkeitsgrad
RM
Schiene
W1
18 mm
H1
7.3 mm
P
30 mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x4.5 mm
M1
M4x0.7 mm
RW
Schienengewicht
940 g/m