카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
MR1050120
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/mr_asmtab.prj},{NB=MR1050120},{PN=MR1050120},{DIA=10},{WIDTH=3},{CAP=1000},{HUB=3-1/4},{X=1},{BORE=1-15/16},{BEARING=1-1/4},{WEIGHT=14-1/4},{ROLLER=Straight Roller},{R=1},{PN1=MR1050031},{Z2=0},{PN2=0640120},{BT=Standard},{D=10.000},{W=3.000},{H=3.250},{ID=1.938},{IDB=1.250},{ROLL=105},{PPATH=mr_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
MR Rubber on Iron - Cast Iron Core Rubber Wheels
Bill of material
MR1050120
PN
Part Number
MR1050120
MR1050120
DIA
Wheel Diameter
10
10
인치
WIDTH
Tread Width
3
3
인치
CAP
Capacity
1000
1000
lbs.
HUB
Hub Length
3-1/4
3-1/4
인치
BORE
Bore ID
1-15/16
1-15/16
인치
BEARING
Bearing ID
1-1/4
1-1/4
인치
WEIGHT
Weight
14-1/4
14-1/4
lbs.
ROLLER
Bearing Type
Straight Roller
Straight Roller
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
70-85 Shore A