??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MRHSSB - ラバーヒータ(サーモスタット付タイプ)
部品表
MRHSSB-120-80-V100-W20-S80
PN
型番
MRHSSB-120-80-V100-W20-S80
TP
タイプ選択
MRHSSB
MATB
本体材質
シリコンゴム
MATLW
リード線材質
ニッケル(Ni)
MATLWF
リード線被覆材質
テフロン
MAXOT
耐熱温度(℃)
220
MATTB
サーモスタット本体材質
セラミック(ステアタイト系)
MATTC
サーモスタットキャップ材質
アルミ
MATTBI
サーモスタットバイメタル材質
ディスクバイメタル
A
A 指定1mm単位
mm
Enter value for A
A 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
B
B指定1mm単位
mm
Enter value for B
B指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
V
V(電圧)選択
V
W
W(電力) 指定10W単位
W
S
S (サーモスタット動作温度)選択(℃)
EPD
電力密度
0.2 W/cm**2
NOTE
使用上の注意
ケーブルの3Dモデルは、実際の区分のみです。
C
25 mm
D
40 mm
E
33 mm