??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MRHSSB - Riscaldatori in gomma quadrati (con termostato)
Lista materiale
MRHSSB-120-80-V100-W20-S80
PN
Cod. comp.
MRHSSB-120-80-V100-W20-S80
TP
Selezione tipo
MRHSSB
MATB
Materiale del corpo
Gomma siliconica
MATLW
Materiale conduttore
Nichel (Ni)
MATLWF
Materiale pellicola conduttore
Teflon
MAXOT
Temperatura di esercizio massima (gradi Celsius)
220
MATTB
Materiale corpo termostati
Ceramica (Steatite)
MATTC
Materiale cappuccio termostati
Alluminio
MATTBI
Materiale termostati bimetallici
Disco bimetallico
A
A Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
V
Selezione V (Tensione)
V
W
W (Potenza) - Incrementi di 10W
W
S
Selezione S (Temperatura di esercizio termostato) (gradi Celsius)
EPD
Densità di potenza
0.2 W/cm**2
NOTE
Nota
Il modello 3D del cavo illustra solo un segmento dell'articolo effettivo
C
25 mm
D
40 mm
E
33 mm