MRQ 16
Moeller Precision Tool
Retainers and Accessories
True-Set Shoulder
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{moellerprecision/retainer_accessories/true_set_shoulder/mrq.prj},{NB=MRQ 16},{PN=MRQ 16},{D=16},{R1=10.0},{L=54.0},{W=51.6},{R=14.3},{H=19.05},{J=6.00},{K=13.50},{G=15.87},{E=31.750},{F=16.00},{SS=M8},{SD1=9.128},{SD2=15.081},{R2=10.4700},{G2=6.1094},{R3=3.969}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Moeller Precision Tool
Description
MRQ - Shoulder Punch Retainers, True Set - MRQ Style
Bill of material
MRQ 16
PN
Part No.
MRQ 16
MRQ 16
D
16
16
mm
R1
r1
10.0
10.0
mm
L
54.0
54.0
mm
W
51.6
51.6
mm
R
14.3
14.3
mm
H
19.05
19.05
mm
J
J (+.01/-.01)
6.00
6.00
mm
K
K (+.01/-.01)
13.50
13.50
mm
G
15.87
15.87
mm
E
E (+.01/-.01)
31.750
31.750
mm
F
16.00
16.00
mm
SS
Screw Size
M8
M8