카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MS-20PC-6 BRASS NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure Air (One-way shut-off)
Small CUPLA / Small CUPLA with Tube Fitting
With Tube Fitter / Straight
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_air/small_cupla_tube_fitting/tube_fitter_straight/pc_type_plug.prj},{NB=CCB13358-10_MS-20PC-6_BRASS_NBR_c},{ASSYNO=CB13358},{MODEL=MS-20PC-6},{S=6mm OD},{MT=BRASS},{M=26.5},{L=(40.5)},{L1=40.5},{C=15.2},{D=17.5},{H=Hex.16},{T=10.3},{B=4},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=MS-20PC-6 BRASS NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MS-PC Type - Plug
Bill of material
MS-20PC-6 BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
MS-20PC-6 BRASS NBR
MS-20PC-6 BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB13358
CB13358
S
Application
6mm OD
6mm OD
MT
Material
BRASS
M
Mass
26.5
26.5
g
L
(40.5)
(40.5)
mm
C
15.2
mm
D
ΦD
17.5
mm
H
H (WAF)
Hex.16
T
ΦT
10.3
10.3
mm
B
ΦB
4
mm
SM
Seal material
NBR