??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
MS1A31_1
Stückliste
MS1A31-120
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
STD
Referenzvorschriften
EN 60947-1 / EN 61006-2 / EN 61006-4 / EN 61326-3-1 / EN 62061 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
APPROVALS
Zulassungen
IMQ
DIM
Gehäuseabmessungen
22.5 x 99 x 111.5 mm
MOUNTING
Art der montage
DIN Schienen-Montage
IPCASING
IP-Schutzgrad nach EN 60529
IP40
IPCONN
IP-Schutzgrad der Klemmen nach EN 60529
IP20
TEMPFUNZ
Betriebstemperaturen
-25°C … +55°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-25°C … +55°C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge gemäß IEC 60536
Klasse II - Doppelte Isolierung
GINQ
Verschmutzungsgrad
3 extern, 2 intern
LED
LED Statusanzeigen
LED Statusanzeigen für Spannungsversorgung und Diagnose
CHIN
Eingehende Kanäle
1 oder 2
START
Art des starts
Manuell/Automatisch
SIL
Safety Integrity Level nach EN 62061
Bis SIL 3
PL
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Bis PLe
SAFCAT
Safety Category nach EN ISO 13849-1
Bis Kategorie 4
DURMECC
Mechanische Haltbarkeit
10 Millions of operations
DURELE
Elektrische Haltbarkeit
100000 Operations
MTTFD
MTTFd
147 Years
DC
Diagnosedeckung nach EN ISO 13849-1
H
PFHD
PFHd
0.7
UI
Isolationsspannung Ui
250 V
UIMP
Impulsspannung Uimp
4 kV
UN
Betriebsspannung (+/-15%)
V
PASS
Nennleistung aufgenommen
5 / 2 VA / W
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
PTC Widerstand mit Auslösezeit >100 ms, Nachstellzeit >3s - Ih=0,5A A
MAXRIN
Maximaler Eingangswiderstand
50 Ω
MAXIIN
Maximaler Eingangsstrom
30 mA
OUTPUT
Art des ausgehenden Kontakts
(3NO + 1NC)
CATOUTPUT
Verwendungskategorie der Ausgangsschaltung nach EN 60947-5-1
AC 15, Ue = 230 V, Ie = 3 A / DC 13, Ue = 24 V, Ie = 6 A (6 Schaltspiele/min.)
MAXVCOMM
Maximale schaltspannung
240 Vac / 300 Vdc V
MAXICOMM
Schaltintervall pro Kontak
min 10 mA - max 6A (externe Schutzsicherung Typ 6A F) A
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
6A (maximale aktuelle summation: 64A2) A
RCONT
Maximaler Kontaktwiderstand
100